Sworz­nie po­zy­cjo­nu­ją­ce i pod­po­ro­we DIN 6321

EH 22630.

Cylindryczne sworznie pozycjonujące stosowane do pozycjonowania przedmiotów mogą być również stosowane jako ograniczniki i stopki.

Spłaszczone sworznie pozycjonujące służą do  wyrównania różnic w tolerancjach otworów lub w celu ustawienia pozycjonowanych części w jednym kierunku.

Powierzchnia styku sworznia podporowego nie posiada znacznika osi ( rysunek 1)

Twój wybór zwrócił 32 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0011
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9 – rysunek 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,8 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0012
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9 – rysunek 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 5,7 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0013
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9 – rysunek 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • Waga: 17 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9
ry­su­nek:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0014
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń podporowy, DIN 6321 kształt A, tolerancja l1 = h9 – rysunek 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 53 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0020
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,7 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0021
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 3 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 4,9 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0023
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 8 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0024
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 6,9 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0025
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 12 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0026
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 10 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0027
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 17 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0028
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • Waga: 22 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Nr towaru:
22630.0029
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 8 mm
  • Waga: 36 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0030
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 58 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0031
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 73 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0032
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 66 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
22630.0033
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący cylindryczny, DIN 6321, kształt B – rysunek 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 12 mm
  • Waga: 106 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0040
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 1,3 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Nr towaru:
22630.0041
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 4 mm
  • Waga: 2,2 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0042
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 4 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0043
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 5,5 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0044
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 5,6 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe
Wer­sja:
sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Nr towaru:
22630.0045
CAD
Dokumenty
Sworznie pozycjonujące i podporowe
  • sworzeń pozycjonujący spłaszczony, DIN 6321, kształt C – rysunek 3
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 6 mm
  • Waga: 8,9 g
Więcej szczegółów
Sworznie pozycjonujące i podporowe

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22630. Sworznie pozycjonujące i podporowe – DIN 6321
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.