Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce
 IM0009185 Foto Banner

Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce

Elementy Dociskowe Sprężynujące i Zatrzaski sprężynowe

Elementy dociskowe sprężynujące to elementy sprężynowe łączące kulki i sworznie. Elementy dociskowe sprężynujące często określane są również jako zaczepy kulkowe. Nadają się do szerokiej gamy zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, np. do mocowania, blokowania, pozycjonowania i dociskania lub wypychania elementu.

Nasze procesy produkcyjne i procedury montażowe - np. certyfikowane obciążeń sprężyn- pozwalają nam na osiągnięcie wysokiej jakości i funkcjonalności.

Nasze portfolio zawiera wiele wzorów dostępnych z magazynu:

  • Z gwintem (M3 to M24) i gładkie (średnica 2 to 12 mm)
  • Wykonanie ze stali, stali nierdzewnej (1.4305) i tworzywa sztucznego
  • Kulki wykonane ze stali utwardzanej, nierdzewnej (1.4305), tworzywa sztucznego i ceramiki
  • Sworznie wykonane ze stali utwardzanej, stali nierdzewnej (1.4305) i tworzywa sztucznego
  • Szeroki zakres sprężyn (miękkie, standardowe, twarde)
  • Wykonanie z gniazdem sześciokątnym lub nacięciem
  • Z / bez główki (wersje gwintowane)
  • Z / bez pierścienia (wersje gładkie)

Ostatnim dodatkiem do grupy produktów są sworznie kulkowe z ruchomą kulką. Oprócz minimalizacji zużycia, kulka z tworzywa sztucznego jest izolowana elektrycznie. 

Jako opcję dopełniającą ofertę modeli z gwintem możemy również zaproponować powłoki zabezpieczające gwint.

Uzupełnieniem naszego portfolio produktów w wersji metrycznej są elementy o wymiarach calowych.

Do aplikacji specjalnych możemy również zaprojektować i wykonać specjalne wersje wg zapotrzebowania klienta