Zatrzaski sprężynowe mogą być stosowane do pozycjonowania.
Ten artykuł 22100.0036 - Zatrzask sprężynowy / tuleja ze stali, zaokrąglona, (d1 ±0,05: 3,4 mm) jest wariantem grupy artykułów Zatrzaski sprężynowe (EH 22100.)
Korpus
Sprężyna
Sprężyny specjalne - na żądanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles