Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Uszczelnienie zapobiega wnikaniu cieczy do przycisku.
Ten artykuł 22060.0152 - Element Dociskowy Sprężynujący z otworem sześciokątnym i uszczelnieniem / stal automatowa, wzmocniona siła sprężyny (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z otworem sześciokątnym i uszczelnieniem (EH 22060.)
Sworzeń
Uszczelka
Korpus
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
W porównaniu z EH 22060., tzn. „bez uszczelnienia” występują odchylenia w wymiarze l, obciążeniu sprężyny i zakresie temperatur.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Możliwy montaż / demontaż za pomocą śruby sześciokątnej i nacięcia.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.