EH 22075.
Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Element charakteryzuje się kołnierzem z nacięciem. Dzięki temu nadaje się do zastosowań wymagających płaskiej powierzchni po wkręceniu.
Twój wybór zwrócił 24 trafień
Więcej szczegółów
Korpus
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz początek rozdziału.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.