Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4

EH 22051.

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

The running of the ball minimises wear on the counterpart, this also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart. 

Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.

Characteristics of the ceramic ball:

  • Highly impact-resistant
  • Abrasion resistant
  • Antimagnetic
  • Electrically isolating

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
d1 [mm]
l [mm]
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]
Nr towaru
Dokumenty
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
4,8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
6,8 N
Nr towaru:
22051.0505
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Skok s: 0,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 4,8 N
  • Siła sprężyny1) F2: 6,8 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 0,85 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
6,3 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
10 N
Nr towaru:
22051.0506
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Skok s: 0,7 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 6,3 N
  • Siła sprężyny1) F2: 10 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 1,49 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
16,1 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
24 N
Nr towaru:
22051.0508
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s: 0,95 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 16,1 N
  • Siła sprężyny1) F2: 24 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 3,24 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
18,8 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
31,7 N
Nr towaru:
22051.0510
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Skok s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 18,8 N
  • Siła sprężyny1) F2: 31,7 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 5,76 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
24 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
49 N
Nr towaru:
22051.0512
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Skok s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 24 N
  • Siła sprężyny1) F2: 49 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 8,9 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
38 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
68 N
Nr towaru:
22051.0516
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • Standardowa siła sprężyny
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Skok s: 3,1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 38 N
  • Siła sprężyny1) F2: 68 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 19,2 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
10 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
14 N
Nr towaru:
22051.0705
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Skok s: 0,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 10 N
  • Siła sprężyny1) F2: 14 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 0,86 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
16 N
Nr towaru:
22051.0706
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Skok s: 0,7 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 11 N
  • Siła sprężyny1) F2: 16 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 1,51 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
22,9 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
40 N
Nr towaru:
22051.0708
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Skok s: 0,95 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 22,9 N
  • Siła sprężyny1) F2: 40 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 3,31 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
28,1 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
54,3 N
Nr towaru:
22051.0710
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Skok s: 1,4 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 28,1 N
  • Siła sprężyny1) F2: 54,3 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 5,8 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
36,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
77,3 N
Nr towaru:
22051.0712
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Skok s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 36,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: 77,3 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 9,02 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 [N]:
50 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 [N]:
88,7 N
Nr towaru:
22051.0716
Dokumenty
Element Dociskowy Sprężynujący
  • reinforced spring load
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Skok s: 3,1 mm
  • Siła sprężyny1) F1: 50 N
  • Siła sprężyny1) F2: 88,7 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 90 °C
  • Waga: 19,3 g
Więcej szczegółów
Element Dociskowy Sprężynujący

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna A4

Łożysko

  • tworzywo sztuczne

Kulka

  • Ceramiczna

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz początek rozdziału.

Charakterystyka

Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami równoległymi

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22051. Elementy dociskowe sprężynujące – with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.