Twój wybór zwrócił 8 trafień
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 6 mm
- Waga: 4 g
Więcej szczegółów
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Skok s: 4,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 30 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 88 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 8 mm
- Waga: 7,5 g
Więcej szczegółów
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Skok s: 5,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 42 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 110 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 10 mm
- Waga: 15 g
Więcej szczegółów
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- stal automatowa, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Skok s: 6,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 50 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 130 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 12 mm
- Waga: 27 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- Skok s: 3,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 10 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 6 mm
- Waga: 4 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 88 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- Skok s: 4,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 30 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 88 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 8 mm
- Waga: 7,5 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 42 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- Skok s: 5,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 42 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 110 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 10 mm
- Waga: 15 g
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Siła sprężyny1) F2 ~ [N]:
~ 130 N
- stal nierdzewna, standardowa siła sprężynująca
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- Skok s: 6,5 mm
- Siła sprężyny1) F1: ~ 50 N
- Siła sprężyny1) F2: ~ 130 N
- Operating temperature range maks.: 250 °C
- Otwór ustalający H7: 12 mm
- Waga: 27 g
Więcej szczegółów
Materiał
Sworzeń
- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305, azotowany
Korpus
- Stal automatowa, oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Karta katalogowa EH 22070. Elementy dociskowe sprężynujące – wersja gładka
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności