22260.0116 - Zasuwy drzwiowe

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
blokowanie przez obrót w lewo
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
22260.0116
Dokumenty
Zasuwy drzwiowe
  • blokowanie przez obrót w lewo
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Waga: 175 g
Zasuwy drzwiowe

Materiał

  • Spiek

Montaż

Nie można stosować do połączeń spawanych. Połączenie kołkami.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22260.0116
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.