Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 36 trafień
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/Mała siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 36 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 150 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/Standardowa siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 39 g
show article view
Sworzeń:
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 200 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Stal/Wzmocniona siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 250 °C
Waga: 40 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 2,7 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 4,6 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 20 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Skok s: 1,6 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 6,5 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Skok s: 2 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 3,1 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Skok s: 2 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 4,8 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 40 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Skok s: 2 mm
SW: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 6,8 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 12 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 20 g
show article view
Sworzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
Siła sprężyny F maks.1) ~ [N]:
~ 100 N
Więcej szczegółów
Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Siła sprężyny F maks.1) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Skok s: 3,2 mm
SW: 16 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 30 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal cynkowana galwanicznie
Sprężyna
Stal nierdzewna
Stal oksydowana
Stal cynkowana galwanicznie
Sworzeń
Stal utwardzana, cynkowana galwanicznie
Tworzywo sztuczne POM, białe
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1 : M12 mm
Narzędzie montażowe
d1 : M12
Waga: 76 g
Produkt:
wkrętak dla poszczególnych wielkości gwintu
d1 : M18 x 1,5 mm
Narzędzie montażowe
d1 : M18 x 1,5 mm
Waga: 137 g
Charakterystyka
Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej
Wersja ze standardową siłą docisku = sprężyna ze stali oksydowanej
Wersja z dużą siłą docisku = sprężyna ze stali cynkowanej galwanicznie
Montaż
Montaż poprzez wkręcenie za pomocą narzędzi montażowych.
Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:
l0 = z/2 + w + x
l0 = odległość osiowa,
y = wysokość obrabianego elementu,
w = długość obrabianego elementu,
x = wymiar rzędnych,
s = odchylenie,
z = średnica ogranicznika
Obliczenie wymiaru x:
y równe lub większe niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s
lub
y mniejsze niż l2 - d2 /2,
wtedy x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Karta katalogowa EH 22150. Elementy dociskowe boczne – z gwintem, bez uszczelnienia
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.