2B150.0150 - Lateral Plunger
gładkie, z uszczelką - CALOWE

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Modele w wersji z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wiórów i zanieczyszczeń. 

Ten artykuł 2B150.0150 - Lateral Plunger gładkie, z uszczelką - CALOWE / Mała siła sprężyny (d1: 1/4 w, d2: 0,118 w, Siła sprężyny F maks.1: ~ 2,2 lb) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gładkie, z uszczelką - CALOWE (EH 2B150.)

Ma­te­riał
Swo­rzeń
d1 [w]
d2 [w]
Siła sprę­ży­ny F - maks.1) ~ [lb]
Skok s [w]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Aluminium
Swo­rzeń:
Tworzywo sztuczne POM, białe
d1 [w]:
1/4 w
d2 [w]:
0,118 w
Siła sprę­ży­ny F maks.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
Skok s [w]:
0,04 w
Nr towaru:
2B150.0150
Dokumenty
Lateral Plunger
  • Sworzeń: Tworzywo termoplastyczne/Mała siła sprężyny
  • d1: 1/4 w
  • d2: 0,118 w
  • Siła sprężyny F maks.1): ~ 2,2 lb
  • l1 -0,08: 0,275 w
  • l2: 0,157 w
  • Skok s: 0,04 w
  • Otwór ustalający D H8: 1/4 w
  • zakres temperatury pracy maks.: 176 °F
  • Waga: 0,014 oz
Lateral Plunger
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
narzędzie montażowe do następujących rozmiarów
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 6 mm
Nr towaru:
22150.0830
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 6 mm
  • Waga: 19 g

Materiał

Uszczelka

  • CR

Korpus

  • Aluminium Al

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Sworzeń

  • Tworzywo sztuczne POM, białe

Charakterystyka

Wersja z małą siłą nacisku = sprężyna ze stali nierdzewnej

Montaż

Montaż na wcisk.

Wzór do wyliczenia odległości osiowej otworów montażowych:

l0 = z/2 + w + x

l0 = odległość osiowa,

y = wysokość obrabianego elementu,

w = długość obrabianego elementu,

x = wymiar rzędnych,

s = odchylenie,

z = średnica ogranicznika

Obliczenie wymiaru x:

y równe lub większe niż l2 - d2/2,

wtedy x = d2/2 - s

lub

 y mniejsze niż l2 - d2/2,

wtedy  x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 2B150.0150
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.