22140.0412 - Boczny element dociskowy sprężynujący

Boczne elementy dociskowe stosowane są w aplikacjach, w których wymagane jest pozycjonowanie i wywieranie nacisku np. podczas malowania lub piaskowania

Ten artykuł 22140.0412 - Boczny element dociskowy sprężynujący / kulka ze stali na łożyska kulkowe, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna (d1 +0,1: 12 mm) jest wariantem grupy artykułów Bocz­ne ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce (EH 22140.)

Ma­te­riał
Siła sprę­ży­ny
Wer­sja
ry­su­nek
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Siła sprę­ży­ny:
Wzmocniona
Wer­sja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna
ry­su­nek:
2
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
35 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Nr towaru:
22140.0412
Dokumenty
Boczny element dociskowy sprężynujący
  • kulka ze stali na łożyska kulkowe, wzmocniona siła sprężyny, jednostronna – rysunek 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 9 mm
  • b: 5,5 mm
  • Otwór ustalający H8: 12 mm
  • Skok s: 1,5 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 80 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 260 N
  • zakres temperatury pracy min.: -40 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
Boczny element dociskowy sprężynujący

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Sprężyna

  • Tworzywo sztuczne (PU)

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Przestrzegać wymiaru zabudowy l3 .

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22140.0412
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Boczne elementy dociskowe sprężynujące
Kategoria:
Dokumentacja
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.