Młotek kowalski SIMPLEX
z żeliwną obudową i uchwytem Hickory

EH 3007.

Młoty kowalskie SIMPLEX serii 3007 są wyposażone po obu stronach we wkładkę z superplastiku.

Ten bestseller firmy Halder jest wkładem ze średnio twardego tworzywa sztucznego, wykonanego z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo jest on dzięki temu znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ma ergonomiczny kształt. Produkt dostępny jest w 4 wersjach: 80mm o wadze całkowitej 3.090g i długości całkowitej 800mm; 100mm o wadze całkowitej 5.200g i długości całkowitej 1000mm; 125mm o wadze całkowitej 7.700g, a nawet 140mm o wadze całkowitej 7.900g, oba o długości całkowitej 1040mm.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność zarówno pieniędzy jak i zasobów.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z dwoma wkładkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).

Obudowa z żeliwa z wbudowaną tuleją ochronną trzonka i doskonałą odpornością na złamanie.

Długowłóknisty i bardzo trwały trzonek hikorowy, lakierowany i ergonomicznie ukształtowany.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępne w 4 wersjach: 80mm (waga całkowita 3,090g), 100mm (waga całkowita 5,200g) 125mm (waga całkowita 7,700g), oraz 140mm (waga całkowita 7,900g).

Przykłady zastosowań

Ogród / kształtowanie terenu, układanie kamieni bloczkowych, budowa ogrodzeń,wbijanie klinów,

budowa rusztowań / namiotów, prace ciesielskie

Materiał

Wkładki

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
[[LKOPF]] [mm]:
175 mm
[[LHGES]] [mm]:
800 mm
[[GEWICHT]] [g]:
3090 g
Nr towaru:
3007.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3090 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
100 mm
[[LKOPF]] [mm]:
200 mm
[[LHGES]] [mm]:
1000 mm
[[GEWICHT]] [g]:
5200 g
Nr towaru:
3007.100
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Waga: 5200 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
125 mm
[[LKOPF]] [mm]:
215 mm
[[LHGES]] [mm]:
1040 mm
[[GEWICHT]] [g]:
7700 g
Nr towaru:
3007.125
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Waga: 7700 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
140 mm
[[LKOPF]] [mm]:
215 mm
[[LHGES]] [mm]:
1045 mm
[[GEWICHT]] [g]:
7900 g
Nr towaru:
3007.141
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Waga: 7900 g
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
Karta katalogowa EH 3007. Młotek kowalski SIMPLEX – z żeliwną obudową i uchwytem Hickory
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk