In­serts for fo­re­stry sled­ge

EH 3508.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Nr towaru:
3508.S80
Insert for forestry sledges
  • Ø: 80 mm
  • Waga: 195 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Nr towaru:
3508.S10
Insert for forestry sledges
  • Ø: 100 mm
  • Waga: 345 g
Więcej szczegółów

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3508. Inserts for forestry sledge
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.