Wkład­ka SIM­PLEX
TPE-średni, szary

EH 3203.

Wkładka SIMPLEX ze średnio twardego elastomeru jest termoplastycznym elastomerem o twardości ok. 90 w skali Shore'a A (porównywalna z twardością kompozytowej wkładki gumowej serii 3202). W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych, ta szara wkładka nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Dostępna jest w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Wkładka SIMPLEX ze średnio twardego elastomeru

Szara

Średnio twarda

Nie pozostawia śladów

Dostępna w rozmiarach od ø30 do ø60.

Przykłady zastosowań

Do delikatnych materiałów, prac z kamieniem naturalnym, montażu konstrukcji z płyt kartonowo-gipsowych, montażu mebli, płytek ceramiczne, prac brukarskich, prac murarskich i konstrukcji schodów, produkcji okien / drzwi, prac stolarskich

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Nr towaru:
3203.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 22 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
Nr towaru:
3203.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 45 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
Nr towaru:
3203.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 85 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
Nr towaru:
3203.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 140 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • TPE-średni, szary
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3203. Wkładka SIMPLEX – TPE-średni, szary
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk