Wkład­ka SIM­PLEX
Superplastik, białe

EH 3207.

Wkładka z superplastiku SIMPLEX (seria 3207) o twardości ok. 65 w skali Shore'a D jest końcówką średnio twardą. Ta biała wkładka z tworzywa sztucznego składa się z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładów z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest on znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Ten bestseller firmy Halder jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 140mm (dla narzędzi leśnych stosuje się 50mm i 60mm dla siekier do łupania SIMPLEX).

Cechy produktu:

Wkładka z superplastiku SIMPLEX

Biała

Średnio twarda

Bardzo trwała

Dostępny w rozmiarach od ø30 do ø140 (nadaje się do siekiery rozłupujących SIMPLEX w średnicach ø50 i ø60)

Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie bloczków kamiennych, budowa ogrodzeń, wbijanie klinów, budowa rusztowań i namiotów , prace blacharskie, montaż domów prefabrykowanych, prace stolarskie, prace ciesielskie, montaż elementów o ostrych krawędziach

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Nr towaru:
3207.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 22 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
Nr towaru:
3207.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 50 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
100 g
Nr towaru:
3207.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 100 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
Nr towaru:
3207.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 160 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
325 g
Nr towaru:
3207.080
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Waga: 325 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
Nr towaru:
3207.100
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • Waga: 450 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
Nr towaru:
3207.125
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • Waga: 735 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
Nr towaru:
3207.141
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • Waga: 860 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3207. Wkładka SIMPLEX – Superplastik, białe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk