Wkład­ka SIM­PLEX
Nylon, biały

EH 3208.

Wkładka nylonowa SIMPLEX (seria 3208) o twardości ok. 73 w skali Shore'a D jest wkładką bardzo twardą. Ta biała wkładka poliamidowa posiada doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporna na oleje i smary.

Końcówki te dostępne są w rozmiarach od 30mm do 80mm.

Cechy produktu:

Wkładka nylonowa SIMPLEX (poliamid)

Biała

Twarda

Bardzo odporna na ścieranie

Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera

Odporna na oleje i smary

Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø80

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów obrabianych, montaż elementów ostrokątnych, montaż obudów, budowa form, budowa instalacji przemysłowych,budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych,prace blacharskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
26 g
Nr towaru:
3208.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 26 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
65 g
Nr towaru:
3208.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
120 g
Nr towaru:
3208.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 120 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
195 g
Nr towaru:
3208.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 195 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
405 g
Nr towaru:
3208.080
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Waga: 405 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3208. Wkładka SIMPLEX – Nylon, biały
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk