Wkład­ka SIM­PLEX
Miedź

EH 3804.

Wkładka miedziana SIMPLEX (seria 3804) jest najtwardszą końcówką w ofercie firmy Halder. Pomimo ekstremalnie wysokiej siły uderzenia jest łagodniejsza od młotka stalowego. Zastępuje ona tradycyjny młotek miedziany. Wkładka ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm. Wkładki miedziane mogą być montowane wyłącznie w obudowach ze wzmocnionego odlewu stalowego (czarnego)!

Cechy produktu:

Wkładka miedziana SIMPLEX

Bardzo twarda

Bardzo wysoka udarność

Zastępuje klasyczne młotki miedziane

Dostępna w rozmiarach ø30mm i ø40mm.

Może być montowany tylko we wzmocnionej obudowie z odlewu stalowego (czarnego)!

Przykłady zastosowań

Do bardzo dużych obciążeń, nastawianie / ustawianie, budowa instalacji przemysłowych, prace blacharskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
145 g
Nr towaru:
3804.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 145 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
Nr towaru:
3804.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 325 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • miedź z tulejką plastikową
  • twardy
  • Do mocnego uderzania
  • W komplecie osłona plastikowa.

Montaż

Wkładki z miedzi należy montować tylko i wyłącznie do obudowy wzmocnionej!
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3804. Wkładka SIMPLEX – Miedź
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk