Wkładka SIMPLEX
Metal miękki, srebrny

EH 3209.

Wkładka z miękkiego metalu SIMPLEX (seria 3209) jest wkładką twardą. Co więcej, ta srebrna wkładka jest również odporna na wysoką temperaturę. Umożliwia ona wykonywanie mocnych uderzeń bez uszkadzania obrabianego przedmiotu i zastępuje klasyczny młotek ołowiany. Końcówka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 80mm. Wkładki z miękkiego metalu nie mogą być montowane w obudowie aluminiowej!

Cechy produktu:

Wkładka z miękkiego metalu SIMPLEX

Srebrna

Twarda

Odporna na wysoką temperaturę

Zastępuje standardowe młotki ołowiane

Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø80

Nie mogą być montowane w obudowach aluminiowych.

Przykłady zastosowań

Montaż i naprawy pojazdów mechanicznych, prostowanie, budowa karoserii, odlewnictwo.

Wstawki z aluminium 3209...nie mogą być montowane w obudowach aluminiowych 3122....

Materiał

Wkładka

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę
Montaż

Wkładki wykonane z metali miękkich nie wolno montować do obudów wykonanych z aluminium.

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[GEWICHT]] [g]:
55 g
Nr towaru:
3209.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 55 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[GEWICHT]] [g]:
120 g
Nr towaru:
3209.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 120 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[GEWICHT]] [g]:
250 g
Nr towaru:
3209.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 250 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[GEWICHT]] [g]:
405 g
Nr towaru:
3209.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 405 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
[[GEWICHT]] [g]:
855 g
Nr towaru:
3209.080
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Waga: 855 g
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3209. Wkładka SIMPLEX – Metal miękki, srebrny
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk