Wkładka SIMPLEX
Kompozyt gumowy, czarny

EH 3202.

Kompozytowa wkładka gumowa SIMPLEX (seria 3202) o twardości ok. 95 w skali Shore'a A jest wkładką średnio twardą.  Ta czarna wkładka o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Ten bestseller jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 100mm oraz w rozmiarze 60mm z funkcją "stand up" (3202.260).

Cechy produktu:

kompozytowa wkładka gumowa SIMPLEX

Czarna

Średnio twarda

Amortyzacja uderzeń

Bezzapachowa

Bardzo mała ścieralność

Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø100mm oraz w rozmiarze ø60mm z funkcją "stand up".

Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie , układanie kamieni bloczkowych, układanie cegieł / schodów, budowa ogrodzeń, budowa rusztowań / namiotów, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Materiał

Wkładka

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[GEWICHT]] [g]:
30 g
Nr towaru:
3202.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 30 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[GEWICHT]] [g]:
65 g
Nr towaru:
3202.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 65 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[GEWICHT]] [g]:
125 g
Nr towaru:
3202.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 125 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[GEWICHT]] [g]:
205 g
Nr towaru:
3202.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 205 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
[[GEWICHT]] [g]:
430 g
Nr towaru:
3202.080
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Waga: 430 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
100 mm
[[GEWICHT]] [g]:
600 g
Nr towaru:
3202.100
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • Waga: 600 g
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
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3202. Wkładka SIMPLEX – Kompozyt gumowy, czarny
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk