Wkład­ka SIM­PLEX
Elastomer TPE-miękki, niebieski

EH 3201.

Wkładka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką płytką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska wkładka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Wkładka ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Wkładka SIMPLEX z miękkiego elastomeru

Niebieska

Miękka

Nie pozostawia śladów

Mocna amortyzacja uderzeń

Idealnie nadaje się do prac wymagających lekkiego dotyku.

Dostępne w rozmiarach od ø30 do ø60.

Przykłady zastosowań

Do materiałów delikatnych, płytek ceramicznych, kamieni naturalnych, montażu mebli, montażu płyt kartonowo-gipsowych, produkcji okien i drzwi , prac stolarskich

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[GEWICHT]] [g]:
23 g
Nr towaru:
3201.030
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 23 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[GEWICHT]] [g]:
47 g
Nr towaru:
3201.040
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 47 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[GEWICHT]] [g]:
90 g
Nr towaru:
3201.050
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 90 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[GEWICHT]] [g]:
135 g
Nr towaru:
3201.060
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Waga: 135 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie
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
Karta katalogowa EH 3201. Wkładka SIMPLEX – Elastomer TPE-miękki, niebieski
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk