Wkładka SIMPLEX,  50:40
Elastomer TPE-miękki, niebieski

EH 3201.

Wkładka SIMPLEX z miękkiego elastomeru (seria 3201) jest termoplastycznym elastomerem i najbardziej miękką końcówką z serii SIMPLEX o twardości ok. 65 w skali Shore'a A. Dzięki silnej amortyzacji uderzeń ta niebieska wkładka jest idealnym wyborem do prac wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów. Ta specjalna wersja ma główkę o średnicy 50 mm, ale jest wbudowana w obudowę 40 mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach bez ryzyka zarysowania obudową.

Cechy produktu:

Wkładka SIMPLEX z miękkiego elastomeru

Niebieska

Miękka

Nie pozostawia śladów

Mocna amortyzacja uderzeń

Idealnie nadaje się do prac wymagających lekkiego dotyku.

Średnica główki 50 mm do montażu w obudowie 40 mm.

Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapobiegają zarysowaniom obudowy

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie lekkich w obróbce, Modelowanie, montaż mebli, okleina drzwiowa.

Materiał

Wkładka

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
[[GEWICHT]] [g]:
80 g
Nr towaru:
3201.051
Wkładka SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 80 g
Więcej szczegółów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3201. Wkładka SIMPLEX,  50:40 – Elastomer TPE-miękki, niebieski
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk