Wkład­ka BA­SE­PLEX
Nylon, biały

EH 3988.

Wkładka nylonowa BASEPLEX (seria 3988) o twardości ok. 75 w skali Shore'a D jest bardzo twardą końcówką. Ta biała wkładka jest nieco twardsza od czerwonej i oferuje jeszcze większą odporność na ścieranie. Jest odporna na oleje i smary. Wkładka ta jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

Wkładka nylonowa BASEPLEX

Biała

Twarda

Odporna na ścieranie

Odporny na oleje i smary

Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm

Przykłady zastosowań

Bardzo uniwersalne do wyjątkowo mocnych uderzeń, Budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych, Prace blacharskie, Montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, Naprawa / Konserwacja Maszyn / Utrzymanieruchu

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
Nr towaru:
3988.025
Wkładka BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Waga: 12 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Nr towaru:
3988.030
Wkładka BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Waga: 18 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
40 g
Nr towaru:
3988.040
Wkładka BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Waga: 40 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
Nr towaru:
3988.050
Wkładka BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Waga: 70 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3988. Wkładka BASEPLEX – Nylon, biały
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.