Trzon­ki hi­ko­ro­we SIM­PLEX
do młotków kowalskich SIMPLEX z obudową żeliwną

EH 3244.

Wykonane z drewna hikorowego, ergonomiczne i lakierowane trzonki drewniane serii 3244 są połączone z młotami kowalskimi SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego w rozmiarach od 60mm do 140mm. Trzonki młotków kowalskich 60mm i 80mm mają długość 700mm, natomiast długość trzonka dla wielkości 100mm, 125mm i 140mm wynosi 900mm. Hikora jest gatunkiem drewna o wyjątkowo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności trzonka. Struktura ta sprawia, że trzonki nigdy nie łamią się całkowicie na dwie części i zapewniają, że obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotków.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

Wysokiej jakości trzonki hikorowe do młotów kowalskich SIMPLEX z obudową z odlewu stalowego i rozmiarach od 60mm do 140mm.

Długość 700mm / 900mm.

Ergonomiczny kształt

Długowłókniste, bardzo trwałe

Bezpieczeństwo (nie rozpadną się na dwie części)

Możliwość doposażenia, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Nr towaru:
3244.061
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Waga: 530 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
Nr towaru:
3244.081
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Waga: 610 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Nr towaru:
3244.100
Trzonek SIMPLEX
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Waga: 890 g
Więcej szczegółów

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Inne produkty
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
Karta katalogowa EH 3244. Trzonki hikorowe SIMPLEX – do młotków kowalskich SIMPLEX z obudową żeliwną
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk