Uchwyt BA­SE­PLEX
Do młotków BASEPLEX

EH 3944.

Drewniane uchwyty BASEPLEX z serii 3944 są ergonomiczne i lakierowane. Te jesionowe uchwyty zapewniają satysfakcjonujące uderzenia i mogą być używane jako zamienne uchwyty do młotków BASEPLEX. Przekłada się to na oszczędność zarówno pieniędzy jak i zasobów. 

Cechy produktu:

Drewniane uchwyty BASEPLEX jako wymienne uchwyty do młotków BASEPLEX

Jesion

Ergonomicznie ukształtowane

Lakierowane

Duża oszczędność kosztów i zasobów.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm/30 mm
lges [mm]:
255 mm
gewicht [g]:
75 g
Nr towaru:
3944.025
Uchwyt BASEPLEX
  • Ø: 25 mm/30 mm
  • lges : 255 mm
  • Waga: 75 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
100 g
Nr towaru:
3944.040
Uchwyt BASEPLEX
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 290 mm
  • Waga: 100 g
Więcej szczegółów

Materiał

  • Drewno

Uwagi

Ergonomicznie uformowany, lakierowany
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
Karta katalogowa EH 3944. Uchwyt BASEPLEX – Do młotków BASEPLEX
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk