Młotki SIMPLEX
z żeliwną obudową oraz wysokiej jakości trzonkiem drewnianym

EH 3001.

Ten SIMPLEX serii 3001 jest wyposażony po obu stronach w niebieską wkładkę z miękkiego elastomeru (seria 3201).

Jest to najbardziej miękka wkładka z serii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z dwoma wkładkami z miękkiego elastomeru (niebieski, miękki, niebrudzący, silnie amortyzujący uderzenia)

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia)

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów

Dostępne w średnicach od ø30mm do ø60mm.

Przykłady zastosowań

Do materiałów delikatnych, płytek ceramicznych, kamieni naturalnych, montażu mebli, montażu płyt kartonowo-gipsowych, produkcji okien i drzwi , prac stolarskich

Materiał

Wkładki

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno 

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
90 mm
[[LHGES]] [mm]:
295 mm
[[GEWICHT]] [g]:
350 g
Nr towaru:
3001.030
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 350 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
115 mm
[[LHGES]] [mm]:
325 mm
[[GEWICHT]] [g]:
610 g
Nr towaru:
3001.040
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 610 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
135 mm
[[LHGES]] [mm]:
370 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1070 g
Nr towaru:
3001.050
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1070 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
405 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1460 g
Nr towaru:
3001.060
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1460 g
Więcej szczegółów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3001. Młotki SIMPLEX – z żeliwną obudową oraz wysokiej jakości trzonkiem drewnianym