Młot­ki SIM­PLEX
TPE-soft / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3017.

Seria SIMPLEX 3017 jest dostępna z kombinacją wkładek elastomer miękki i superplastik.

Niebieska wkładka elastomer miękki (seria 3201) jest najbardziej miękką wkładką z linii SIMPLEX i oferuje silną amortyzację uderzeń przy pracach wymagających lekkiego dotyku. W przeciwieństwie do tradycyjnych młotków gumowych nie pozostawia niepożądanych czarnych śladów.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż wkładka gumowa. Jest to średnio twardy wkład z tworzywa sztucznego, wykonany z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokiej jakości drewna jest pokryta podwójną warstwą lakieru w części chwytnej i dzięki temu odporna na zabrudzenia. 

Według inteligentnej zasady SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładów elastomer miękki (niebieski, miękki, nie marszczy się) i superplastik (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).

Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Prace stolarskie, montaż mebli, produkcja okien / drzwi

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Nr towaru:
3017.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 340 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
615 g
Nr towaru:
3017.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 615 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1055 g
Nr towaru:
3017.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1055 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1445 g
Nr towaru:
3017.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1445 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Elastomer TPE-miękki, niebieski
  • nie brudzący
  • miękkie

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3017. Młotki SIMPLEX – TPE-soft / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.