Młot­ki SIM­PLEX
TPE-mid / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3037.

Seria SIMPLEX 3037 jest dostępna z kombinacją wkładek  ze średnio twardego elastomeru i superplastiku. 

Szara wkładka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną wkładką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż wkładka gumowa. Jest to wkładka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładów ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).   

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Ogród / kształtowanie terenu , prace brukarskie, prace stolarskie, montaż mebli, produkcja okien / drzwi

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
90 mm
[[LHGES]] [mm]:
295 mm
[[GEWICHT]] [g]:
332 g
Nr towaru:
3037.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 332 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
115 mm
[[LHGES]] [mm]:
325 mm
[[GEWICHT]] [g]:
607 g
Nr towaru:
3037.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 607 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
135 mm
[[LHGES]] [mm]:
370 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1105 g
Nr towaru:
3037.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1105 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
405 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1465 g
Nr towaru:
3037.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1465 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
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
Karta katalogowa EH 3037. Młotki SIMPLEX – TPE-mid / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk