Młot­ki SIM­PLEX
TPE-mid / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3039.

Seria SIMPLEX 3039 jest dostępna z kombinacją wkładek ze średnio twradego elastomeru i miękkiego metalu.

Szara wkładka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną wkładką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Wykonany z aluminium, srebrny wkład z miękkiego metalu (seria 3209) jest twardy, odporny na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej i jest dzięki temu odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładów ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na ciepło).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, płytki podłogowe, prace z kamieniem naturalnym, murarstwo i konstrukcje schodów, konstrukcje z płyt kartonowo- gipsowych, prostowanie, produkcja  form, budowa konstrukcji przemysłowych, montaż mebli, montaż okien i drzwi, prace ciesielskie, montaż i naprawa samochodów, naprawa i konserwacja

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
367 g
Nr towaru:
3039.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 367 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
685 g
Nr towaru:
3039.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 685 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1195 g
Nr towaru:
3039.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1195 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1670 g
Nr towaru:
3039.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1670 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy

wkładka 2

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

  • Żeliwo
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
Karta katalogowa EH 3039. Młotki SIMPLEX – TPE-mid / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk