Młot­ki SIM­PLEX
Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3028.

SIMPLEX serii 3028, dostępny z kombinacją wkładek guma kompozytowa i nylon, posiada szerokie spektrum zastosowania i dlatego jest szeroko wykorzystywany w przemyśle obróbki metali.

Wkładka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Wkład nylonowy (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna pokryta jest w części chwytnej podwójną warstwą lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm, jako młot kowalski (3028.081), oraz w rozmiarze 60 mm z wkładką gumową i "stand-up" (3028.260).

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładów z gumy kompozytowej (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, mało odporny na zużycie) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na zużycie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarach od ø30mm do ø80mm, jako młotek saneczkowy, oraz w rozmiarze ø60mm z wkładką gumową i "stand-up".

Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder

Przykłady zastosowań

Montaż elementów ostrokątnych, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
355 g
Nr towaru:
3028.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 355 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
650 g
Nr towaru:
3028.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 650 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1140 g
Nr towaru:
3028.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1140 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1520 g
Nr towaru:
3028.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1520 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2890 g
Nr towaru:
3028.080
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Waga: 2890 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo
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
Karta katalogowa EH 3028. Młotki SIMPLEX – Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk