Młot­ki SIM­PLEX
Plastic / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3067.

SIMPLEX serii 3067 jest wyposażony w kombinację wkładek z tworzywa sztucznego i superplastiku.

Czerwona wkładka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary. Wkładka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twarda, z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału, znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna posiada w części chwytowej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i mogą być doposażone. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).

Żeliwna obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).  

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø60 mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, kładzenie krawężników, konstrukcje rusztowań i namiotów, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, budowa ogrodzeń

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
333 g
Nr towaru:
3067.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 333 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
613 g
Nr towaru:
3067.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 613 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1115 g
Nr towaru:
3067.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1115 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1472 g
Nr towaru:
3067.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1472 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3067. Młotki SIMPLEX – Plastic / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.