Młotki SIMPLEX
Inserts Nylon / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3089.

Seria SIMPLEX 3089 obejmuje kombinację wkładek z nylonu i metalu miękkiego.

Wkładka z białego nylonu (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, a także nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Wykonany z aluminium srebrny wkład z miękkiego metalu (seria 3209) jest twardy, odporny na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada podwójną warstwę lakieru w części chwytnej i jest dzięki temu odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młot kowalski (3089.081).

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładki z nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary) i z miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysokie temperatury).

Żeliwna obudowa ze zintegrowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30 mm do ø80 mm oraz jako młot kowalski (3089.081).

Wkład z miękkiego metalu jest wykonany z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Budowa form, Budowa instalacji przemysłowych, Montaż i naprawa w warsztacie samochodowym

Materiał

wkładka 1

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

wkładka 2

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno 

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
90 mm
[[LHGES]] [mm]:
295 mm
[[GEWICHT]] [g]:
360 g
Nr towaru:
3089.030
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 360 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
115 mm
[[LHGES]] [mm]:
325 mm
[[GEWICHT]] [g]:
680 g
Nr towaru:
3089.040
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 680 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
135 mm
[[LHGES]] [mm]:
370 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1265 g
Nr towaru:
3089.050
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 1265 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
405 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1730 g
Nr towaru:
3089.060
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1730 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
[[LKOPF]] [mm]:
175 mm
[[LHGES]] [mm]:
490 mm
[[GEWICHT]] [g]:
3460 g
Nr towaru:
3089.080
Młotki SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Waga: 3460 g
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
Karta katalogowa EH 3089. Młotki SIMPLEX – Inserts Nylon / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk