Młot­ki SIM­PLEX
TPE-mid / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3736.

Seria SIMPLEX 3736 jest dostępna z kombinacją wkładek ze średnio twardego elastomeru i tworzywa sztucznego.

Szara wkładka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną wkładką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów.

Czerwona wkładka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, nie marszczy się) i tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø60mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, płytki podłogowe, prace z kamieniem naturalnym, murarstwo i konstrukcje schodów, budowa rusztowań i namiotów, konstrukcje z płyt kartonowo- gipsowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, naprawa i konserwacja

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
453 g
Nr towaru:
3736.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 453 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
865 g
Nr towaru:
3736.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 865 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1200 g
Nr towaru:
3736.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1200 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1760 g
Nr towaru:
3736.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 410 mm
  • Waga: 1760 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy

wkładka 2

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3736. Młotki SIMPLEX – TPE-mid / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk