Młot­ki SIM­PLEX
TPE-mid / copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3734.

Seria SIMPLEX 3734 jest dostępna z kombinacją wkładek ze średnio twardego elastomeru i miedzi.

Szara wkładka ze średnio twardego elastomeru (seria 3203) pozwala na uzyskanie siły uderzenia porównywalnej z czarną wkładką gumową. Różnica polega na tym, że nie pozostawia ona niepożądanych czarnych śladów. 

Miedziana wkładka (seria 3804), jako najtwardsza wkładka w ofercie SIMPLEX, wytwarza bardzo wysokie siły uderzenia, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona konwencjonalny młotek miedziany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładów ze średnio twardego elastomeru (szary, średnio twardy, bez marszczenia) i miedzi (twardy).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach ø30mm i ø40mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, kafelkowanie, układanie kamienia naturalnego, kamieniarstwo i budowa schodów, budowa konstrukcji z płyt kartonowo- gipsowych, prostowanie, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, naprawa i konserwacja

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
573 g
Nr towaru:
3734.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 573 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1130 g
Nr towaru:
3734.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1130 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • TPE-średni, szary
  • nie brudzący
  • Średnio twardy

wkładka 2

  • miedź z tulejką plastikową
  • twardy

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3734. Młotki SIMPLEX – TPE-mid / copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk