Młot­ki SIM­PLEX
Superplastic / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3779.

SIMPLEX serii 3779 jest wyposażony w kombinację wkładek z superplastiku i miękkiego metalu.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż wkładka gumowa. Jest to wkładka z tworzywa sztucznego o średniej twardości, wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonany z aluminium, srebrny wkład z miękkiego metalu (seria 3209) jest twardy, odporny na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek kowalski (3779.081).

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na ciepło).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarach od ø30 do ø80 oraz jako młot kowalski (3779.081).

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, kładzenie krawężników, konstrukcje rusztowań i namiotów, prostowanie, budowa form, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, budowa ogrodzeń, naprawa i konserwacja 

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
483 g
Nr towaru:
3779.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 483 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1550 g
Nr towaru:
3779.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1550 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1995 g
Nr towaru:
3779.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Waga: 1995 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3770 g
Nr towaru:
3779.080
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Waga: 3770 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3779. Młotki SIMPLEX – Superplastic / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk