Młot­ki SIM­PLEX
Rubber composition; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3702.

Seria SIMPLEX 3701 jest wyposażona po obu stronach w kompozytową wkładkę z z gumy(seria 3201).

Ta średnio twarda wkładka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest niezwykle wytrzymały i trwały, zapewnia wyjątkową odporność na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm oraz jako młotek kowalski (3702.081).

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z dwoma wkładkami z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo solidna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø80mm oraz jako młot kowalski.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie , układanie kamieni bloczkowych, układanie cegieł / schodów, budowa ogrodzeń, budowa rusztowań / namiotów, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
460 g
Nr towaru:
3702.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 460 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
890 g
Nr towaru:
3702.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 890 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1250 g
Nr towaru:
3702.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1250 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1830 g
Nr towaru:
3702.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Waga: 1830 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3420 g
Nr towaru:
3702.080
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Waga: 3420 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładki

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3702. Młotki SIMPLEX – Rubber composition; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk