Młot­ki SIM­PLEX
Plastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3768.

SIMPLEX serii 3768 jest wyposażony w kombinację wkładek z tworzywa sztucznego i nylonu.

Czerwona wkładka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary.

Wkładka nylonowa (seria 3208) posiada znakomite właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała oraz nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø60mm.

Przykłady zastosowań

Budowa rusztowań i namiotów, budowa hal, obróbka stali, łączenie elementów, prace z elementami o ostrych krawędziach, budowa form, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, budowa gotowych domów, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, naprawa i konserwacja

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
451 g
Nr towaru:
3768.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 451 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
875 g
Nr towaru:
3768.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 875 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1235 g
Nr towaru:
3768.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1235 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Nr towaru:
3768.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Waga: 1805 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3768. Młotki SIMPLEX – Plastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk