Młot­ki SIM­PLEX
Nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3708.

SIMPLEX serii 3708 wyposażony jest z obu stron we wkładkę nylonową.

Ta biała wkładka (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Wykonana jest z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Ponadto jest również odporny na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Większa waga zapewnia lepszą siłę uderzenia.

Niezwykle wytrzymały i trwały trzonek z włókna szklanego zapewnia wyjątkową odporność na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna z końcówkami o średnicy od 30 mm do 80 mm oraz jako młotek kowalski (3708.081).

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z dwoma wkładkami nylonowymi (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarach od ø30mm do ø80mm oraz jako młot kowalski.

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów obrabianych, montaż elementów ostrokątnych, montaż obudów, budowa form, budowa instalacji przemysłowych,budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych,prace blacharskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
460 g
Nr towaru:
3708.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 460 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
880 g
Nr towaru:
3708.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 880 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1240 g
Nr towaru:
3708.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1240 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1820 g
Nr towaru:
3708.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Waga: 1820 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3390 g
Nr towaru:
3708.080
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Waga: 3390 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3708. Młotki SIMPLEX – Nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk