Młot­ki SIM­PLEX
Copper / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

EH 3747.

Seria SIMPLEX 3747 obejmuje kombinację wkładek z miedzi i superplastiku.

Jako najtwardsza w programie SIMPLEX, wkładka miedziana (seria 3804) wytwarza ekstremalnie wysokie siły udarności, ale w porównaniu z młotkiem stalowym jest łagodniejsza. Zastępuje ona konwencjonalny młotek miedziany.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twardą wkładką z tworzywa sztucznego wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest on dzięki temu znacznie bardziej odporny na zużycie i trwały.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach 30mm i 40mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i miedzi (twardy).

Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.

Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępne w rozmiarach ø30mm i ø40mm.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa rusztowań i namiotów, prostowanie, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, budowa domów z prefabrykatów,  prace stolarskie, prace ciesielskie,montaż i naprawa samochodów, stawianie ogrodzeń, naprawa i konserwacja

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
567 g
Nr towaru:
3747.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Waga: 567 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
1135 g
Nr towaru:
3747.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 1135 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • miedź z tulejką plastikową
  • twardy

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym
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
Karta katalogowa EH 3747. Młotki SIMPLEX – Copper / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk