Młot­ki SIM­PLEX
Rubber composition / plastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle

EH 3126.

SIMPLEX seria 3126 jest wyposażona w kombinację wkładek z gumy kompozytowej i tworzywa sztucznego.

Wkładka z gumy średnio twardej (seria 3202) jest bardzo odporna na zużycie, amortyzuje uderzenia i jest bezzapachowa, dzięki czemu oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Czerwony wkład z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twardy, a także odporny na oleje i smary.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezwonna, o niskiej ścieralności) i tworzywa sztucznego (czerwona, twarda, odporna na oleje i smary).

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarach od ø30 do ø60.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, kamieniarstwo i budowa schodów, budowa rusztowań i namiotów, prace z elementami o ostrych krawędziach, prace blacharskie, konstrukcja domów z prefabrykatów, ciesielstwo, montaż i naprawa samochodów, stawianie ogrodzeń, naprawa i konserwacja, usuwanie wgnieceń

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
90 mm
[[LHGES]] [mm]:
295 mm
[[GEWICHT]] [g]:
280 g
Nr towaru:
3126.030
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Waga: 280 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
115 mm
[[LHGES]] [mm]:
325 mm
[[GEWICHT]] [g]:
360 g
Nr towaru:
3126.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 360 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
135 mm
[[LHGES]] [mm]:
370 mm
[[GEWICHT]] [g]:
625 g
Nr towaru:
3126.050
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Waga: 625 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
405 mm
[[GEWICHT]] [g]:
860 g
Nr towaru:
3126.060
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 860 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

Obudowa

  • Aluminium Al
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
Karta katalogowa EH 3126. Młotki SIMPLEX – Rubber composition / plastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk