Młot­ki SIM­PLEX
Composite rubber, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3027.

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX  jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa wkładka z funkcją "stand-up" (3202.260) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż wkładka gumowa. Jest to średnio twarda wkładka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładkami z tworzywa sztucznego formowanymi wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarze 60mm i jako młot kowalski (3027.261).

Cechy produktu:

Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, mało odporny na zużycie) i superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo trwały).

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarze ø60 oraz jako młot kowalski (3027.261).

Przykłady zastosowań

Ogród / kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie kamieni bloczkowych, budowa rusztowań / namiotów, prace ciesielskie, budowa ogrodzeń

 

Młotek posiada specjalną wkładkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1540 g
Nr towaru:
3027.260
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1540 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
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
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3027. Młotki SIMPLEX – Composite rubber, with "Stand-Up" / Superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk