Młotki SIMPLEX
Composite rubber, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3029.

Seria SIMPLEX 3029 obejmuje kombinację wkładek z gumy kompozytowej i miękkiego metalu.

Dzięki pomysłowemu kształtowi wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) pozwala na pewne oparcie młotka na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla kręgosłupa. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Wykonany z aluminium, srebrny wkład z miękkiego metalu (seria 3209) jest twardy, odporny na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarze 60mm.

Cechy produktu:

Wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.

Młotek SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezwonny, odporny na zużycie) i miękkiego metalu (srebrny, twardy, odporny na wysoką temperaturę).

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarze ø60 

Wkład z miękkiego metalu wykonany jest z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie bloczków kamiennych, murarstwo i konstrukcje schodów, budowa rusztowań i namiotów, prostowanie, budowa form, budowa instalacji przemysłowych, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, montaż i naprawa samochodów, budowa ogrodzeń, naprawa i konserwacja

 

Młotek posiada specjalną wkładkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno 

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
[[LKOPF]] [mm]:
150 mm
[[LHGES]] [mm]:
405 mm
[[GEWICHT]] [g]:
1830 g
Nr towaru:
3029.260
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1830 g
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
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3029. Młotki SIMPLEX – Composite rubber, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk