Młot­ki SIM­PLEX
Composite rubber, with "Stand-Up" / Plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle

EH 3026.

Młotek SIMPLEX z wkładkami z kompozytu gumy i tworzywa sztucznego jest jednym z najpopularniejszych młotków firmy Halder, który teraz doczekał się nowej odsłony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa wkładka z funkcją "stand-up" (3202.260) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Czerwona wkładka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda, a także odporna na oleje i smary. Ta kombinacja wkładek pokrywa szeroki zakres zastosowań.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarze 60mm i jako młot kowalski (3026.261).

Cechy produktu:

Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Wkładka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.260) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.

SIMPLEX  z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej z funkcją "stand-up" (czarny, średnio twardy, amortyzujący uderzenia, bezzapachowy, nie zużywający się) i tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary).

Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).

Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Dostępny w rozmiarze ø60 oraz jako młot kowalski (3026.061).

Najlepiej sprzedający się produkt firmy Halder do wielu różnych zastosowań.

Przykłady zastosowań

Montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, prace blacharskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu budowa rusztowań / namiotów, montaż gotowych domów, prace ciesielskie

 

Młotek posiada specjalną wkładkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1530 g
Nr towaru:
3026.260
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Waga: 1530 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up"
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

Obudowa

  • Żeliwo
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
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3026. Młotki SIMPLEX – Composite rubber, with "Stand-Up" / Plastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk