Młotki BASEPLEX
Obudowa z odlewu cynku i trzonek drewniany 

EH 3908.

Chociaż BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder.

BASEPLEX serii 3908 jest wyposażony w nylonowe wkładki po obu stronach. Ta biała wkładka jest nieco twardsza niż czerwona wkładka z octanu celulozy i jest odporna na zużycie.

Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w osłonę przed uderzeniem oraz zaawansowany technicznie uchwyt na wkładki.

Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Wkładki i rękojeść są wymienne.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

Młotek BASEPLEX z dwoma wkładkami nylonowymi (białe, odporne na ścieranie).

Model podstawowy linii produktów o znanej jakości firmy Halder.

Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego, korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na wkładki.

Ergonomiczna, lakierowana rękojeść z drewna.

Wkładki i rękojeść są wymienne.

Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Przykłady zastosowań

Bardzo uniwersalne do wyjątkowo mocnych uderzeń, Budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych, Prace blacharskie, Montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, Naprawa / Konserwacja Maszyn / Utrzymanieruchu

Materiał

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Odlew cynkowy

Uchwyt

  • Drewno 

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
[[LKOPF]] [mm]:
86 mm
[[LHGES]] [mm]:
270 mm
[[GEWICHT]] [g]:
215 g
Nr towaru:
3908.025
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Waga: 215 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
30 mm
[[LKOPF]] [mm]:
95 mm
[[LHGES]] [mm]:
280 mm
[[GEWICHT]] [g]:
360 g
Nr towaru:
3908.030
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Waga: 360 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
[[LKOPF]] [mm]:
103 mm
[[LHGES]] [mm]:
330 mm
[[GEWICHT]] [g]:
510 g
Nr towaru:
3908.040
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Waga: 510 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
[[LKOPF]] [mm]:
117 mm
[[LHGES]] [mm]:
340 mm
[[GEWICHT]] [g]:
940 g
Nr towaru:
3908.050
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Waga: 940 g
Więcej szczegółów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application Matrix Soft-face Mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Areas of application hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
BASEPLEX mallet
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3908. Młotki BASEPLEX – Obudowa z odlewu cynku i trzonek drewniany 
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk