Młot­ki BA­SE­PLEX
Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle

EH 3968.

Chociaż BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder. BASEPLEX seria 3968 zawiera kombinację wkładek z octanu celulozy i nylonu. Czerwona wkładka z octanu celulozy jest zarówno twarda jak i odporna na oleje i smary. Biała wkładka nylonowa jest nawet nieco twardsza od czerwonej i również odporna na zużycie. Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na wkładki. Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Wkładki i rękojeść są wymienne. Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

  • Młotek BASEPLEX z kombinacją wkładek z octanu celulozy (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i nylonu (biały, odporny na ścieranie).
  • Model podstawowy z linii produktów o typowej dla firmy Halder jakości.
  • Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego, korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na wkładki.
  • Ergonomiczna, lakierowana rękojeść z drewna.
  • Wkładki i rękojeść są wymienne.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych, prace blacharskie, montaż i naprawa w warsztacie samochodowym, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Nr towaru:
3968.025
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Waga: 215 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Nr towaru:
3968.030
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Waga: 360 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
107 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
510 g
Nr towaru:
3968.040
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 107 mm
  • lhges : 325 mm
  • Waga: 510 g
Więcej szczegółów
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Nr towaru:
3968.050
Młotki BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 340 mm
  • Waga: 940 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

wkładka 2

  • Octan celulozy, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Odlew cynkowy
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
BASEPLEX mallet
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3968. Młotki BASEPLEX – Nylon / cellulose acetate with zinc die cast housing and wooden handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk