Trzo­nek hi­ko­ro­wy MA­XXCRAFT
Przeznaczony do młotków MAXXCRAFT

EH 3266.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Od­po­wied­nie dla
lges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Od­po­wied­nie dla:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Nr towaru:
3266.003
Trzonek hikorowy MAXXCRAFT
  • lges : 265 mm
  • Waga: 100 g
Więcej szczegółów
Od­po­wied­nie dla:
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
Nr towaru:
3266.005
Trzonek hikorowy MAXXCRAFT
  • lges : 280 mm
  • Waga: 120 g
Więcej szczegółów
Od­po­wied­nie dla:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Nr towaru:
3266.008
Trzonek hikorowy MAXXCRAFT
  • lges : 305 mm
  • Waga: 170 g
Więcej szczegółów
Od­po­wied­nie dla:
MaxxCraft 1000
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
180 g
Nr towaru:
3266.010
Trzonek hikorowy MAXXCRAFT
  • lges : 310 mm
  • Waga: 180 g
Więcej szczegółów

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Uwagi

ergonomiczny, lakierowany, bardzo stabilny
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
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3266. Trzonek hikorowy MAXXCRAFT – Przeznaczony do młotków MAXXCRAFT
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk