MAXXCRAFT - Zwiększona moc którą możesz poczuć
Halder włożył swoje wieloletnie doświadczenia w produkcji młotków SIMPLEX do zaprojektowania młotka ślusarskiego, którego innowacyjna budowa zapewnia lepszą wydajność, którą można zobaczyć, poczuć, i zmierzyć.
Młotek ślusarski MAXXCRAFT, wyprodukowany zgodnie z DIN 1041, ma kutą głownię wykonaną z wysokiej jakości specjalnej stali z polerowanym klinem i obuchem oraz skos zgodny ze standardami. Obuch i klin są starannie utwardzone i poddane obróbce cieplnej. Specjalne połączenie między łbem młotka a tuleją rękojeści tworzy nierozłączalną jednostkę tłumiącą wibracje. Te właściwości, w połączeniu z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem z drewna hikorowego, powodują zauważalne pochłanianie odbicia, powodując całkowite przeniesienie siły uderzenia na przedmiot obrabiany.
Badania wykazały, że naprężenia wywołane wibracjami, na które narażony jest trzonek, wynosi ok. 68,7 procent mniej przy użyciu młotka ślusarskiego MAXXCRAFT w porównaniu ze zwykłym młotkiem ślusarskim wg DIN o wadze 500 g. Młotek ślusarski MAXXCRAFT zapewnia również ok. 24,2% większą siłę uderzenia niż zwykły młotek ślusarski o wadze 500 g.
Te atrybuty gwarantują przyjazną dla stawów pracę bez zmęczenia, dzięki zmniejszeniu wibracji spowodowanych uderzeniem, co znacznie wydłuża żywotność. Oprócz zoptymalizowanego i atrakcyjnego wyglądu, narzędzie ma również takie detale, jak uchwyt z gumową tuleją ochronną, aby pochłaniać nieudane uderzenia.
Młotek ślusarski MAXXCRAFT dostępny jest w wadze 300 g, 500 g, 800 g, i 1,000 g.
Młotek ślusarski MAXXCRAFT posiada certyfikat GS wydany przez instytut testowy VPA Remscheid i jest produkowany w Niemczech. Jego uniwersalna przydatność czyni z niego narzędzie wybierane zarówno do handlu, przemysłu oraz prywatnych użytkowników - do wszelkich zastosowań, które do tej pory wykonywano konwencjonalnymi młotkami ślusarskimi, powodującymi nadmierne wibracje i zmęczenie.