Młot­ki ślu­sar­skie
 IM0009197 Foto Banner

Młotki ślusarskie

Młotek ślusarski - młotek uniwersalny zgodny z DIN 1041

Halder włożył swoje wieloletnie doświadczenia w produkcji młotków SIMPLEX w młotek ślusarski, którego innowacyjne detale zapewniają lepszą wydajność podczas codziennego użytkowania, którą można zobaczyć, poczuć i zmierzyć.

Młotek ślusarski, wyprodukowany zgodnie z DIN 1041, ma kutą głownię wykonaną z wysokiej jakości specjalnej stali z polerowanym klinem i obuchem oraz skos zgodny ze standardami. Obuch i klin są starannie utwardzone i poddane obróbce cieplnej. Specjalne połączenie między łbem młotka a tuleją rękojeści tworzy nierozłączalną jednostkę tłumiącą wibracje. Te właściwości, w połączeniu z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem z drewna hikorowego, powodują zauważalne pochłanianie odbicia, powodując całkowite przeniesienie siły uderzenia na przedmiot obrabiany.

Badania wykazały, że naprężenia wywołane wibracjami, na które narażony jest trzonek, wynosi ok. 68,7 procent mniej przy użyciu młotka ślusarskiego Halder w porównaniu ze zwykłym młotkiem ślusarskim wg DIN o wadze 500 g. Młotek ślusarski Halder zapewnia również ok. 24,2% większą siłę uderzenia niż zwykły młotek ślusarski o wadze 500 g.

Te atrybuty gwarantują przyjazną dla stawów pracę bez zmęczenia, dzięki zmniejszeniu wibracji spowodowanych uderzeniem, co znacznie wydłuża żywotność. Oprócz zoptymalizowanego i atrakcyjnego wyglądu, narzędzie ma również takie detale, jak uchwyt z gumową tuleją ochronną, aby pochłaniać nieudane uderzenia.

Młotki ślusarskie są dostępne w rozmiarach 300 g, 500 g, 800 g i 1000 g.

Młotek ślusarski Halder otrzymał certyfikat GS od instytutu testowego VPA Remscheid i jest produkowany w Niemczech. Jego uniwersalna przydatność sprawia, że jest to narzędzie wybierane do handlu i przemysłu, a także dla użytkowników prywatnych - do każdego zastosowania, które do tej pory wymagało użycia konwencjonalnych młotków ślusarskich, powodujących nadmierne wibracje i zmęczenie.