Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Superplastic / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3078.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3078 jest wyposażony w kombinację wkładek z superplastiku i nylonu.

Wkładka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twardą wkładką z tworzywa sztucznego, wykonaną z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z wkładkami z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Wkładka nylonowa (seria 3208) oferuje doskonałe właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału i nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa jest wyposażona w zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoki poziom odporności na złamanie.

Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ten młot kowalski o wadze całkowitej 3,300 g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80 mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z kombinacją wkładek z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).

Żeliwny korpus ze zintegrowaną tuleją ochronną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.

Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3,300g)

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, kładzenie krawężników, konstrukcje rusztowań i namiotów, konstrukcja hal, obróbka stali, łączenie elementów, łączenie elementów z ostrymi krawędziami, budowa obudów, budowa form, budowa konstrukcji przemysłowych, blacharstwo, montaż mebli, montaż okien i drzwi, montaż gotowych domów, prace ciesielskie, prace stolarskie, montaż i naprawa samochodów, budowa ogrodzeń, nakrawa i konserwacjaKostka brukowa, krawężniki/prace murarskie, budowarusztowań, budowa ogrodzeń,  budowanamiotuihal,ogrodnictwo, usuwaniewgnieceń, montaż i naprawasamochodów, prace przykaroserii, montażobudowy, montażostrych krawędzi, budowa ogrodzenia,podziałdrewna zklinem, budowaform,łączeniaelementówpracy, konserwacja inaprawamaszyn rolniczych

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
3319 g
Nr towaru:
3078.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 700 mm
  • Waga: 3319 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
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
Karta katalogowa EH 3078. Młotki kowalskie SIMPLEX – Superplastic / nylon; with cast iron housing and Hickory handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk