Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Rubber composition / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3028.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3028, dostępny z wkładką z gumy kompozytowej i nylonu, posiada szerokie spektrum zastosowania i dlatego znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle obróbki metali.

Wkładka z gumy średnio twardej (seria 3202) o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Wkład nylonowy (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest znacznie bardziej odporny na zużycie i wytrzymały, nie odpryskuje nawet w temperaturach ujemnych. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ten młot kowalski o masie całkowitej 3.470g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z kombinacją wkładek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało odporna na zużycie) i nylonu (biała, twarda, bardzo odporna na zużycie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporna na oleje i smary).

Żeliwny korpus ze zintegrowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.

Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3.470g).

Przykłady zastosowań

Montaż elementów ostrokątnych, Montaż obudów, Budowa instalacji przemysłowych, Budowa hal / konstrukcji stalowych, stoisk wystawowych, Konserwacja maszyn / Utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3470 g
Nr towaru:
3028.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3470 g
Więcej szczegółów

Materiał

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny
  • Średnio twardy
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy
  • Odporny na ścieranie

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
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
Karta katalogowa EH 3028. Młotki kowalskie SIMPLEX – Rubber composition / nylon; with cast iron housing and Hickory handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk