Młot­ki ko­wal­skie SIM­PLEX
Nylon; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3008.

Młot kowalski SIMPLEX serii 3008 jest wyposażony z obu stron we wkładkę nylonową.

Ta biała wkładka (seria 3208) oferuje znakomite właściwości udarowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się on z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała, nie odpryskuje nawet w ujemnych temperaturach. Co więcej, jest również odporny na oleje i smary.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Długowłóknista i bardzo wytrzymała rękojeść hikorowa jest lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ten młot kowalski o wadze całkowitej 3400 g i długości całkowitej 800mm jest dostępny w rozmiarze 80 mm.

Cechy produktu:

Młot kowalski SIMPLEX z dwoma wkładkami nylonowymi (białe, twarde, bardzo odporne na ścieranie, nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera, odporne na oleje i smary).

Obudowa z żeliwa ze zintegrowaną tuleją ochronną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.

Długowłóknista i bardzo trwała rękojeść hikorowa, lakierowana i ergonomicznie ukształtowana.

Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.

Dostępny w rozmiarze 80mm (waga całkowita 3.400g).

Przykłady zastosowań

Dopasowywanie elementów obrabianych, montaż elementów ostrokątnych, montaż obudów, budowa form, budowa instalacji przemysłowych, budowa hal / konstrukcji stalowych / stoisk wystawowych, prace blacharskie, naprawa / konserwacja maszyn / utrzymanie ruchu

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Dostępne
Ø [mm]:
80 mm
[[LKOPF]] [mm]:
175 mm
[[LHGES]] [mm]:
800 mm
[[GEWICHT]] [g]:
3400 g
Nr towaru:
3008.081
Młotek kowalski SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Waga: 3400 g
Więcej szczegółów

Materiał

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
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
Karta katalogowa EH 3008. Młotki kowalskie SIMPLEX – Nylon; with cast iron housing and Hickory handle
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk